Chiusura cilindrica per euipaggiamento da costruzione, C-834

Chiusura cilindrica per euipaggiamento da costruzione, C-834
[Features]
· Lock has a reversible key and a dust-proof shutter.
· The key can be inserted and removed at the time of locking and unlocking with 180° rotation

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-834-A

Codice componente
C-834-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.93 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Chiave K240 Lunghezza totale corpo principale(L (mm)) 32
Diametro esterno serratura(mm) 29 Materiale corpo principale Lega di zinco Finitura superficie Cromatura
Materiale chiave Piastra in ottone Finitura superficie chiave Nichelatura Numero di chiavi differenti 999
Codice prodotto 22768

Si trova sulla pagina di Chiusura cilindrica per euipaggiamento da costruzione, C-834, il codice articolo è il seguente: C-834-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-834-A.

Supporto tecnico