Chiusura di serraggio, C-374

Chiusura di serraggio, C-374
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: C-374-1

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 92.01

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-374-1

Codice componente
C-374-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

92.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Lunghezza totale corpo principale(L (mm)) 130 Larghezza corpo principale(W (mm)) 68
Spessore porta applicabile Per 40–49mm Spessore(H (mm)) 25 Materiale corpo principale Piastra in acciaio laminata a freddo
Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata Codice prodotto 22879

Si trova sulla pagina di Chiusura di serraggio, C-374, il codice articolo è il seguente: C-374-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-374-1.

Supporto tecnico