Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-394-1H |
A-394-2H |
A-394-3H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Specifica 1 | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | □Dimensione W: 12 | 3511 | |
31.61 € | 1 | 6 giorni | □Dimensione W: 10 | 3512 | ||
31.61 € | 1 | 10 giorni | □Dimensione W: 8 | 3513 |
Loading...
Applicazione | Maniglie interne | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Lega di zinco |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Finitura verniciata a forno | Automatico | Tipo combinato destra/sinistra | Lunghezza complessiva(mm) | 120 |
Larghezza complessiva(mm) | 40 | Altezza corpo principale(mm) | 62 | Nota | Albero a sezione quadra non incluso. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Specifica 1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali