• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Chiusura per espositori, FC-619

Chiusura per espositori, FC-619

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: FC-619

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 30.92

Tempi di consegna: 10 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FC-619

Codice componente
FC-619
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

30.92 €

1 10 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blocco 0200 Lunghezza totale corpo principale(mm) 60. Larghezza corpo principale(mm) 19
Spessore corpo principale(mm) 67 Materiale Lega di zinco Finitura superficie Cromatura
Codice prodotto 62535

Si trova sulla pagina di Chiusura per espositori, FC-619, il codice articolo è il seguente: FC-619.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FC-619.

Supporto tecnico