Lucchetto a combinazione acciaio inox (C-1556)

Lucchetto a combinazione acciaio inox (C-1556)
[Features]
· Unlock by matching to the password set for the four dial numbers.
· Can be set to an arbitrary password.
· 10,000 possible PIN number settings.
· Since the PIN changes with the dedicated change key (C-1556-K), the number cannot be changed accidentally during normal operation.
· There is also a dedicated rubber cap.
· Prevents foreign matter from entering the dial part

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1556-60
C-1556-60-L
C-1556-60-RC
C-1556-K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicazione Lunghezza complessiva
(mm)
Codice prodotto

160.68 €

1 6 giorni -Corpo principale10424237

182.89 €

1 6 giorni -Corpo principale13224377

4.89 €

1 6 giorni 10Tappo in gomma-24327

15.86 €

1 6 giorni 10Chiave dedicata per cambio combinazione-24275

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Combinazione di caratteri (numeri)

Supporto tecnico