Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AC-1025-T
Foro di montaggio(mm) | 8 | Lunghezza totale corpo principale(mm) | 54.6 | Larghezza corpo principale(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Spessore corpo principale(mm) | 30 | Materiale | Acciaio inox fuso | Finitura superficie | Tessuto |
Codice prodotto | 21437 |
Si trova sulla pagina di Giunto libero in acciaio inox (AC-1025-T), il codice articolo è il seguente: AC-1025-T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AC-1025-T.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali