• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

piastra fissaggio acciaio inox, AC-1025 (5-8)

piastra fissaggio acciaio inox, AC-1025 (5-8)
  • Sconto volumi elevati
Bloccaggio AC-1025 (5-8), AC-1025-53, acciaio inox, [foro di montaggio (mm)] 8 mm, [materiale] acciaio inox, [finitura superficiale] lucidatura della canna

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC-1025-5
AC-1025-6
AC-1025-7
AC-1025-8
AC-1025-53
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza corpo principale
(mm)
Spessore corpo principale
(mm)
Codice prodotto

3.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

11020303107

3.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8520203108

2.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6020203109

2.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

45201.503110

3.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

64.523204248

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Foro di montaggio(mm) 8 Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo Finitura superficie Lucidatura gambo

Supporto tecnico