Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AC-1025-S-1 |
AC-1025-S-2 |
AC-1025-S-11 |
AC-1025-S-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Foro di montaggio (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.77 € | 1 | 10 giorni | 10 | 130 | 1553 | ||
6.77 € | 1 | 10 giorni | 8 | 130 | 1554 | ||
5.12 € | 1 | 6 giorni | 10 | 110 | 1576 | ||
5.12 € | 1 | 10 giorni | 8 | 110 | 1577 |
Loading...
Larghezza corpo principale(mm) | 28 | Spessore corpo principale(mm) | 3 | Materiale | Piastra in acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Lucidatura gambo |
Configura
Proprietà di base
Foro di montaggio(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali