Chiusura a scatto piccola in acciaio inox C-1451

Chiusura a scatto piccola in acciaio inox C-1451
  • Sconto volumi elevati
Compact snatch lock for door which is resistant to vibration, shock, etc. Internal unlocking and remote control are possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1451-1
C-1451-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Codice prodotto

24.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

22323

19.93 €

1 6 giorni 22324

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

種類 スナッチロック Lunghezza totale corpo principale(mm) 36 Larghezza corpo principale(mm) 39
Spessore corpo principale(mm) 40.5 Materiale Piastra in acciaio inox Finitura superficie Lucidatura gambo

Supporto tecnico