Maniglia con serratura A-14-H

Maniglia con serratura A-14-H
[Features]
· Handle is small sized so it is easy to carry.
· 360° rotation

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-14-H

Codice componente
A-14-H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.12 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione A-14 Tipo Chiave per maniglia Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura Cromatura (MZCr) Lunghezza complessiva(mm) 48 Larghezza complessiva(mm) 50
Altezza totale(mm) 9 Codice prodotto 62

Si trova sulla pagina di Maniglia con serratura A-14-H, il codice articolo è il seguente: A-14-H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-14-H.

Supporto tecnico