• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Guida in plastica per aste AC-25-RG

Guida in plastica per aste AC-25-RG
  • Sconto volumi elevati
Attaching the rod guide improves slippage and eliminates abnormal noise during operation.
Can be detached with a touch, and it will not come off by inserting a rod.
With few protrusions, it can be installed in the gap between the housing and the door.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC-25-RG-1
AC-25-RG-2
AC-25-RG-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. asta applicabile
(φ)
Foro di montaggio
(mm)
Codice prodotto

2.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10101301950

2.41 €

1 Disponibile 6 giorni 1081101949

1.07 €

1 6 giorni 106904197

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Poliammide Finitura superficie NA

Supporto tecnico