Codice articolo del costruttore: A-394-BK
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 6.49 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-394-BK
Lunghezza totale corpo principale(mm) | 190 | Larghezza corpo principale(mm) | 50.5 | Spessore corpo principale(mm) | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Piastra in acciaio inox | Finitura superficie | Lucidatura gambo | Codice prodotto | 3088 |
Si trova sulla pagina di Staffa per A-394-BK Controllore ad aste, il codice articolo è il seguente: A-394-BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-394-BK.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali