unità a rulli per barre tonde (AC-25-RB)

unità a rulli per barre tonde (AC-25-RB)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Change the vertical motion of the rod bar with tightening force.
· Door can be easily tightened.
· Housing will not be scratched.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AC-25-RB

Codice componente
AC-25-RB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

4.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale corpo principale(mm) 55 Larghezza corpo principale(mm) 30 Spessore corpo principale(mm) 7
Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata Codice prodotto 1474

Si trova sulla pagina di unità a rulli per barre tonde (AC-25-RB), il codice articolo è il seguente: AC-25-RB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AC-25-RB.

Supporto tecnico