Piastra fissaggio AC-25

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC-25-3
AC-25-5
AC-25-6
AC-25-7
AC-25-8
AC-25-53
AC-25-A
AC-25-B
AC-25-C
AC-25-D
AC-25-M-1
AC-25-M-2
AC-25-N-1
AC-25-N-2
AC-25-N-3
AC-25-P-1
AC-25-P-2
AC-25-P-3
AC-25-W-1
AC-25-W-2
AC-25-W-3
AC-25-W-4
AC-25-W-5
AC-25-W-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Foro di montaggio
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Lunghezza totale corpo principale
(mm)
Larghezza corpo principale
(mm)
Spessore corpo principale
(mm)
Materiale Finitura superficie Codice prodotto

3.92 €

1 6 giorni 10120-1003.2Piastra in acciaio laminata a freddoTrattamento di cromatura zincata20047

3.53 €

1 Disponibile 6 giorni 8110-203Piastra in acciaio laminata a freddoTrattamento di cromatura zincata20049

3.12 €

1 Disponibile 6 giorni 885-202.3Piastra in acciaio laminata a freddoTrattamento di cromatura zincata20050

2.98 €

1 Disponibile 6 giorni 860-202Piastra in acciaio laminata a freddoTrattamento di cromatura zincata20051

2.84 €

1 Disponibile 6 giorni 845-201.6Piastra in acciaio laminata a freddoTrattamento di cromatura zincata20052

2.98 €

1 Disponibile 6 giorni 864.5-232.3Piastra in acciaio laminata a freddoTrattamento di cromatura zincata04247

3.26 €

1 Disponibile 6 giorni 872-402.3Piastra in acciaio laminata a freddoTrattamento di cromatura zincata20053

2.98 €

1 Disponibile 6 giorni 863.5-502.3Piastra in acciaio laminata a freddoTrattamento di cromatura zincata20054

1.84 €

1 6 giorni 868-763.2Piastra in acciaio laminata a freddoTrattamento di cromatura zincata20055

2.98 €

1 Disponibile 6 giorni 861-402.3Piastra in acciaio laminata a freddoTrattamento di cromatura zincata20056

2.77 €

1 Disponibile 6 giorni 8-78312Piastra in acciaio laminata a freddoTrattamento di cromatura zincata20070

2.70 €

1 Disponibile 6 giorni 8-65252Piastra in acciaio laminata a freddoTrattamento di cromatura zincata20071

3.61 €

1 10 giorni 8-150324.5Piastra in acciaio laminata a freddoTrattamento di cromatura zincata20072

3.95 €

1 Disponibile 6 giorni 10-140324.5Piastra in acciaio laminata a freddoTrattamento di cromatura zincata20073

3.05 €

1 Disponibile 6 giorni 8-97263.2Piastra in acciaio laminata a freddoTrattamento di cromatura zincata20074

2.18 €

1 10 giorni 10.5-100252.3Piastra in acciaio laminata a freddoTrattamento di cromatura zincata20075

3.26 €

1 Disponibile 6 giorni 8.5-100252.3Piastra in acciaio laminata a freddoTrattamento di cromatura zincata20076

2.06 €

1 10 giorni 6.5-100252.3Piastra in acciaio laminata a freddoTrattamento di cromatura zincata20077

1.70 €

1 10 giorni 10-22.522.53Piastra in acciaio inoxLucidatura gambo20078

1.15 €

1 10 giorni 8-18181Piastra in acciaio inoxLucidatura gambo20079

1.15 €

1 10 giorni 10-22.522.53.2Piastra in acciaio laminata a freddoTrattamento di cromatura zincata20080

1.07 €

1 6 giorni 10-22222Piastra in acciaio laminata a freddoTrattamento di cromatura zincata20081

2.28 €

1 Disponibile 6 giorni 8-18181Piastra in acciaio laminata a freddoTrattamento di cromatura zincata20082

1.07 €

1 10 giorni 10-22.522.50.5Piastra in acciaio inoxLucidatura gambo03202

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico