Codice articolo del costruttore: AC-25-F
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 2.56 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AC-25-F
Foro di montaggio(mm) | 8 | Lunghezza complessiva(mm) | 48 | Larghezza corpo principale(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Spessore corpo principale(mm) | 1.6 | Materiale | Piastra in acciaio laminata a freddo | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata |
Codice prodotto | 20057 |
Si trova sulla pagina di Piastra fissaggio AC-25-F, il codice articolo è il seguente: AC-25-F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AC-25-F.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali