Piastra di fissaggio AC-25-H

Piastra di fissaggio AC-25-H
  • Sconto volumi elevati
Chiusura (AC-25-H), conforme a RoHS10; Materiale: Lamiera d'acciaio laminata a freddo (EN 1.0330 Equiv.); Trattamento superficiale: Rivestimento di zinco-cromato (MFZn-C)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC-25-H-0
AC-25-H-1
AC-25-H-2
AC-25-H-11
AC-25-H-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForo di montaggio
(mm)
Lunghezza totale corpo principale
(mm)
Spessore corpo principale
(mm)
Codice prodotto

3.75 €

1 10 giorni 101280420058

3.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010803.220059

3.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108803.220060

3.21 €

1 10 giorni 10101103.21581

3.21 €

1 10 giorni 1081103.21582

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza corpo principale(mm) 90 Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata

Supporto tecnico