Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AC-25-S-1 |
AC-25-S-2 |
AC-25-S-11 |
AC-25-S-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Foro di montaggio (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.07 € | 1 | 10 giorni | 10 | 130 | 21547 | ||
3.07 € | 1 | 10 giorni | 8 | 130 | 21548 | ||
2.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | 110 | 1678 | ||
2.24 € | 1 | 10 giorni | 8 | 110 | 1679 |
Loading...
Larghezza corpo principale(mm) | 28 | Spessore corpo principale(mm) | 3.2 | Materiale | Piastra in acciaio laminata a freddo |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata |
Configura
Proprietà di base
Foro di montaggio(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali