Codice articolo del costruttore: FC-1793
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 13.09 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FC-1793
Lunghezza complessiva(mm) | 62 | Larghezza orizzontale(mm) | 25 | Spessore(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox fuso | Finitura superficie | Trattamento decapaggio | Applicazione | Per angoli di contenitore |
Codice prodotto | 62806 |
Si trova sulla pagina di Respingente ad angolo in acciaio inox FC-1793, il codice articolo è il seguente: FC-1793.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FC-1793.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali