Codice articolo del costruttore: C-30-CS-9-EP-UL
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 0.47 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-30-CS-9-EP-UL
Misura | φ14 | Spessore piastra compatibile(mm) | 1.6 | Foro di montaggio | φ6 |
---|---|---|---|---|---|
Durezza gomma | 50°±5° | Materiale | EPDM | Ghiera | Nero |
Codice prodotto | 24109 |
Si trova sulla pagina di sostegno in plastica C-30-CS-9-EP-UL, il codice articolo è il seguente: C-30-CS-9-EP-UL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-30-CS-9-EP-UL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali