• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Gancio croce C-55

Gancio croce C-55

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: C-55

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 15.83

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-55

Codice componente
C-55
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.83 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Gancio singolo Materiale gancio Lega di alluminio Metodo di fissaggio Fissaggio a vite
Materiale Lega di alluminio Finitura superficie Cromatura decorativa satinata Lunghezza complessiva(mm) 50
Larghezza(mm) 40 Spessore(mm) 6.5 Altezza braccio(mm) 43
Metodo di montaggio Fissaggio con 2 viti M5 Codice prodotto 21567

Si trova sulla pagina di Gancio croce C-55, il codice articolo è il seguente: C-55.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-55.

Supporto tecnico