Quadrato Acciaio inossidabile / Giunto per tubo con foro cilindrico, Quadrato / Modello filettato (2 viti parallele all'albero)

Quadrato Acciaio inossidabile / Giunto per tubo con foro cilindrico, Quadrato / Modello filettato (2 viti parallele all'albero)
Screws in 2 places (parallel to the shaft) can be used to mount boards and functional devices.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

USQ16-235

Codice componente
USQ16-235
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

62.29 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Montaggio del dispositivo Tipo parallelo con maschiatura Diam. montante(mm) 16 Materiale Acciaio inox
Trattamento superficie NA Vite foro di montaggio misura M M5 □A (□S)(mm) □16

Si trova sulla pagina di Quadrato Acciaio inossidabile / Giunto per tubo con foro cilindrico, Quadrato / Modello filettato (2 viti parallele all'albero), il codice articolo è il seguente: USQ16-235.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto USQ16-235.

Supporto tecnico