Giunto per tubo rotondo - modello foro svasato

Giunto per tubo rotondo - modello foro svasato
* The exterior drawing may vary depending on the model number. Please refer to the catalog.

[Features]
· Lighter and more compact when used in combination with different diameter shafts.
· Used in the corners of frame assemblies for external fastening of corners

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CS352
LJ352
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro D (D1) Diametro foro D2

22.94 €

1 10 giorni 69

43.03 €

1 10 giorni 1319.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di fori 3 fori Materiale EN AW-2017 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato trasparente
Profilo foro di montaggio Fori svasati Con serraggio Bullone a esagono incassato Ghiera Bianco (prodotto standard)

Supporto tecnico