Giunto per tubo cilindrico - Modello con foro ad un passo per angoli

Giunto per tubo cilindrico - Modello con foro ad un passo per angoli
Can be used for the corners of frame assemblies.

[Features]
· In cases where there is symmetry on the left and right, using both left and right tightening types in pair makes work easier

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HL300
JC300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro D (D1) Diametro foro D2

57.19 €

1 9 giorni 25.119.1

35.70 €

1 9 giorni 139

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di fori 3 fori Materiale EN AW-2017 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato trasparente
Profilo foro di montaggio Maschiatura Posizione foro di montaggio Verticale Con serraggio Bullone a esagono incassato
Ghiera Bianco (prodotto standard)

Supporto tecnico