• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto per tubo rotorndo - Modello a Foro con stesso diametro - Foro per albero verticale con incluso un incavo verticale

Giunto per tubo rotorndo - Modello a Foro con stesso diametro - Foro per albero verticale con incluso un incavo verticale
Holes can be added with two different combinations where the #400 and 18 pitch types are identical.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PJ506
PJ516
PL506
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. montante
(mm)
F
(mm)
Direzione di fissaggio filettatura

15.22 €

1 5 giorni 1314Serraggio a destra

15.22 €

1 9 giorni 1314Serraggio a sinistra

20.82 €

1 5 giorni 19.119Serraggio a destra

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Montaggio del dispositivo Altro Profilo montante Profilo rotondo Materiale Alluminio
Trattamento superficie Alluminio anodizzato trasparente Ghiera Bianco (prodotto standard)

Supporto tecnico