Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PC4S601 |
PE4S601 |
PF4S601 |
PG4S601 |
PJ3S601 |
PJ4S601 |
PL3S601 |
PL4S601 |
PN4S601 |
PQ3S601 |
PQ4S601 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro foro montante D (mm) | Materiale staffa | |
---|---|---|---|---|---|---|
75.24 € | 1 | 9 giorni | 9 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
71.60 € | 1 | 9 giorni | 8 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
75.23 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
93.65 € | 1 | 9 giorni | 12 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
93.82 € | 1 | 9 giorni | 13 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | ||
94.83 € | 1 | 9 giorni | 13 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
101.20 € | 1 | 9 giorni | 19.1 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | ||
123.49 € | 1 | 9 giorni | 19.1 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
98.83 € | 1 | 9 giorni | 16 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
106.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | |
123.49 € | 1 | 9 giorni | 20 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Loading...
Singola unità / Kit | Elemento singolo | Tipo | Supporto | Con staffa di supporto | Flangia quadrata |
---|---|---|---|---|---|
Profilo montante | Profilo rotondo | Tipo montante | NA | Trattamento superficie staffa | NA |
Metodo di fissaggio montante | Serraggio obliquo | Profilo foro di montaggio | Profilo rotondo |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro foro montante D(mm)
Materiale staffa
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali