• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Acciaio inox raccordo rotondo, foro parallelo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PC4S600
PE3S600
PE4S600
PF4S600
PG4S600
PL4S600
PN4S600
PQ4S600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro montante D
(mm)
Materiale staffa

54.53 €

1 9 giorni 9[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

46.17 €

1 9 giorni 8[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)

54.53 €

1 9 giorni 8[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

54.51 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

71.52 €

1 9 giorni 12[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

91.36 €

1 9 giorni 19.1[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

83.99 €

1 9 giorni 16[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

91.36 €

1 9 giorni 20[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Singola unità / Kit Elemento singolo Tipo Attacco laterale Profilo montante Profilo rotondo
Tipo montante NA Trattamento superficie staffa NA Metodo di fissaggio montante Serraggio obliquo
Profilo foro di montaggio Profilo rotondo

Supporto tecnico