Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza massima braccio (tubo L2) (mm) | Modello tubo | Tubo L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 100 | SS0908 | 100 | |
45.97 € | 1 | 11 giorni | 200 | SS0908 | 100 | ||
47.35 € | 1 | 11 giorni | 200 | SS0908 | 200 | ||
44.71 € | 1 | 11 giorni | 100 | SS1008 | 100 | ||
46.09 € | 1 | 11 giorni | 200 | SS1008 | 100 | ||
47.59 € | 1 | 11 giorni | 200 | SS1008 | 200 | ||
60.58 € | 1 | 11 giorni | 200 | SS1208 | 200 | ||
60.96 € | 1 | 11 giorni | 300 | SS1208 | 200 | ||
62.68 € | 1 | 11 giorni | 300 | SS1208 | 300 | ||
59.10 € | 1 | 11 giorni | 200 | SS1308 | 200 | ||
62.43 € | 1 | 11 giorni | 300 | SS1308 | 200 | ||
62.68 € | 1 | 11 giorni | 300 | SS1308 | 300 | ||
85.62 € | 1 | 11 giorni | 200 | SS1515 | 200 | ||
85.34 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 300 | SS1515 | 200 | ||
93.11 € | 1 | 11 giorni | 300 | SS1515 | 300 | ||
84.94 € | 1 | 11 giorni | 200 | SS1910 | 200 | ||
87.69 € | 1 | 11 giorni | 300 | SS1910 | 200 | ||
90.57 € | 1 | 11 giorni | 300 | SS1910 | 300 | ||
85.62 € | 1 | 11 giorni | 200 | SS1615 | 200 | ||
89.42 € | 1 | 11 giorni | 300 | SS1615 | 200 | ||
93.11 € | 1 | 11 giorni | 300 | SS1615 | 300 |
Loading...
Tipo | Bracci guida liberi | Con braccio guida libero | Fissaggio a bullone | Materiale | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Alluminio anodizzato | Base magnetica | N/A | Fissaggio di oggetti | Piano |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza massima braccio (tubo L2)(mm)
Modello tubo
Tubo L1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali