• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Selezione supporti 3 dimensioni modello Set 65

Selezione supporti 3 dimensioni  modello Set 65
A free-use type that is refracted at two locations.

[Features]
· A combination of joint bases and joint balls that are used for large numbers of applications.
· A free-use type that is refracted at two locations

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BC13-85865-B
BC16-85865-B
BC20-85865-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Resistenza al carico
(N)

85.20 €

1 14 giorni 72.586

96.42 €

1 13 giorni 88223

112.70 €

1 14 giorni 108230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ghiera Nero Materiale EN AW-2017 Equiv. Profilo giunto sferico Tipo corto

Supporto tecnico