Set di supporti in 3 taglie - modello contatto chiuso con vite di montaggio

Set di supporti in 3 taglie - modello contatto chiuso con vite di montaggio
  • Sconto volumi elevati
The joint base is for proximity mounting. · A handy joint ball that is ideal for mounting components such as sensor brackets, etc.

[Features]
· Combination of joint bases and joint balls that are used for large numbers of applications

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BC06-005860-B
BC06-005860-W
BC08-005860-B
BC08-005860-W
BC09-005860-B
BC09-005860-W
BC10-005860-B
BC10-005860-W
BC12-005860-B
BC12-005860-W
BC13-005860-B
BC13-005860-W
BC15-005860-B
BC15-005860-W
BC16-005860-B
BC16-005860-W
BC19-005860-B
BC19-005860-W
BC20-005860-B
BC20-005860-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
A
(mm)
Passo P
(mm)
Misura (diametro foro di installazione) B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Resistenza al carico
(N)
Ghiera

48.46 €

1 5 giorni 29.599615.571923Nero

48.46 €

1 5 giorni 29.599615.571923Bianco

48.57 €

1 11 giorni 3612.59819.5102426Nero

48.57 €

1 8 giorni 3612.59819.5102426Bianco

47.53 €

1 Stesso giorno

Stock

3612.59919.5102433Nero

49.77 €

1 8 giorni 3612.59919.5102433Bianco

49.80 €

1 8 giorni 36.512.591019.5102437Nero

49.80 €

1 5 giorni 36.512.591019.5102437Bianco

52.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

47.514121224.5122978Nero

53.63 €

1 8 giorni 47.514121224.5122978Bianco

53.63 €

1 5 giorni 4814121324.5122998Nero

53.63 €

1 5 giorni 4814121324.5122998Bianco

62.43 €

1 11 giorni 5918151531.51637138Nero

62.43 €

1 8 giorni 5918151531.51637138Bianco

62.42 €

1 11 giorni 60.518151631.51637154Nero

62.42 €

1 8 giorni 60.518151631.51637154Bianco

69.58 €

1 8 giorni 66.520161935.51941167Nero

69.58 €

1 8 giorni 66.520161935.51941167Bianco

74.88 €

1 8 giorni 67.520182035.51941177Nero

74.88 €

1 5 giorni 67.520182035.51941177Bianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN AW-2017 Equiv.

Supporto tecnico