Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TP02F |
TP06F |
TP07F |
TPA50F |
TPB50F |
TPBM51F |
TPBM51S |
TPBS51F |
TPL100F |
TPL150F |
TPL200F |
TPL250F |
TPL300F |
TPL350F |
TPMB51F |
TPPL10F |
TPX6F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Forza di serraggio (N) | Misura vite morsetto | Materiale vite morsetto | Altezza braccio H (mm) | Lunghezza braccio L (mm) | Forza di serraggio (Gamma selezionabile) (N) | Profilo parte di fissaggio | Con bullone punta | Lunghezza complessiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.48 € | 1 | 6 giorni | - | 1800 | M8 | Acciaio | 20 | 43 | 1400–1999 | Base con flangia | Bullone in acciaio | 263 | ||
14.94 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 500 | M4 | Acciaio | 15 | 28 | Fino a 1399 | Base con flangia | Bullone in acciaio | 106 | ||
14.10 € | 1 | 6 giorni | - | 500 | M5 | Acciaio | 15.5 | 27 | Fino a 1399 | Base con flangia | Bullone in acciaio | 125 | ||
21.07 € | 1 | 6 giorni | - | 2000 | M10 | Acciaio | 20 | 99 | 2000–3099 | Base con flangia | Dado | 278 | ||
32.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 4540 | M12 | Acciaio | 25 | 158 | 3100~ | Base con flangia | Dado | 383 | |
48.74 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2950 | M12 | Acciaio | 24 | 117 | 2000–3099 | Base con flangia | Dado | 319 | ||
49.13 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2950 | M12 | Acciaio | 36.3 | 117 | 2000–3099 | [Base dritta] Base dritta | Dado | 319 | ||
23.73 € | 1 | 6 giorni | - | 1600 | M10 | Acciaio | 21.5 | 75.2 | 1400–1999 | Base con flangia | Dado | 194 | ||
24.21 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2270 | M8 | Acciaio | 25.4 | 54.8 | 2000–3099 | Base con flangia | Bullone in acciaio | 187 | ||
15.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 1360 | M8 | Acciaio | - | 50 | Fino a 1399 | Base con flangia | Bullone in acciaio | 223 | |
32.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 3860 | M10 | Acciaio | 31.8 | 76 | 3100~ | Base con flangia | Bullone in acciaio | 234 | |
32.28 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3640 | M10 | Acciaio | 44.4 | 98.5 | 3100~ | Base con flangia | Bullone in acciaio | 306 | ||
68.25 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6800 | M12 | Acciaio | 44.4 | 118.8 | 3100~ | Base con flangia | Bullone in acciaio | 346 | ||
43.99 € | 1 | 6 giorni | 10 | 11360 | M10 | Acciaio | 20.6 | 50.5 | 3100~ | Base con flangia | Bullone in acciaio | 291 | ||
118.16 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3000 | M12 | Acciaio | 23.5 | 56.2 | 2000–3099 | Base con flangia | Bullone in acciaio | 282 | ||
10.15 € | 1 | 6 giorni | - | 450 | M4 | Ferro + tampone in gomma | 12.7 | 34.7 | Fino a 1399 | Base con flangia | Bullone con elemento in gomma | 116 | ||
33.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 3000 | M8 | Acciaio | 43 | 47 | 2000–3099 | Base con flangia | Bullone in acciaio | 298 |
Loading...
Tipo | Pressione su un lato | Metodo di fissaggio | Base con flangia | Materiale corpo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Vite morsetto | Tipo fisso |
Configura
Stock
Proprietà di base
Forza di serraggio(N)
Misura vite morsetto
Materiale vite morsetto
Altezza braccio H(mm)
Lunghezza braccio L(mm)
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N)
Profilo parte di fissaggio
Con bullone punta
Lunghezza complessiva(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali