• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordo per condotti a spirale,

Raccordo per condotti a spirale,
Fitting made of molten zinc plated steel which conforms to JIS G 3302 standards. [Please confirm the safety precautions in the catalog]

[Features]
Fitting is made of steel plate and plated with molten zinc in accordance with JISG3302

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SD-Z-MM-100
SD-Z-MM-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale

10.05 €

1 5 giorni 100

11.90 €

1 5 giorni 150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tappo Materiale Piastra in acciaio Spessore tubo t(mm) 0.6

Supporto tecnico