Scatola conica tipo T KBX

Scatola conica tipo T KBX
[Features]
· High-efficiency aluminum die cast compact T type bevel BOX that uses carburized spiral bevel gears to reduce noise.
· Lubricated with high-grade grease. Maintenance-free.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KBX-101T
KBX-102T
KBX-151T
KBX-152T
KBX-201T
KBX-202T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSRapporto di riduzione Diametro albero
(φ)
Gamma angolo di rotazione Diametro albero 1 (diametro boccola)
(φ)
Diametro albero 2
(φ)
Larghezza del corpo
(mm)
Spessore del corpo
(mm)
Altezza del corpo
(mm)

143.65 €

1 5 giorni 1011016'~44'1010744082

143.65 €

1 6 giorni 1021030' - 1°23'1010744082

245.90 €

1 5 giorni 1011510'–37'151513266140

245.90 €

1 5 giorni 1021519'–1°09'151513266140

411.15 €

1 6 giorni 101208'~33'202016076166

411.15 €

1 6 giorni 1022015'~60'202016076166

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Divisione di montaggio Flangia Tipo Ingranaggio conico Presenza o assenza del motore N/A
Albero di uscita Tipo pieno Disposizione albero di uscita Altri due assi Materiale albero Acciaio
Materiale del corpo Lega leggera

Supporto tecnico