• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Scatola conica tipo L CBX

Scatola conica tipo L CBX
Tough bevel box with high-grade cast iron case and tapered roller bearings. With the high-efficiency L type bevel box that uses carburized spiral bevel gears to reduce noise, 16 paths can be chosen by positioning the shaft. Lubricated with high-grade lubricant.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CBX-191LA
CBX-191LD
CBX-191LE
CBX-191LF
CBX-191LG
CBX-191LH
CBX-191LI
CBX-191LJ
CBX-191LK
CBX-191LL
CBX-191LM
CBX-191LN
CBX-191LO
CBX-191LP
CBX-192LA
CBX-192LB
CBX-192LC
CBX-192LD
CBX-192LE
CBX-192LF
CBX-192LG
CBX-192LH
CBX-192LI
CBX-192LJ
CBX-192LK
CBX-192LL
CBX-192LM
CBX-192LN
CBX-192LO
CBX-192LP
CBX-251LA
CBX-251LB
CBX-251LC
CBX-251LD
CBX-251LE
CBX-251LF
CBX-251LG
CBX-251LH
CBX-251LI
CBX-251LJ
CBX-251LK
CBX-251LL
CBX-251LM
CBX-251LN
CBX-251LO
CBX-251LP
CBX-252LA
CBX-252LB
CBX-252LC
CBX-252LD
CBX-252LE
CBX-252LF
CBX-252LG
CBX-252LH
CBX-252LI
CBX-252LJ
CBX-252LK
CBX-252LL
CBX-252LM
CBX-252LN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSRapporto di riduzione Diametro albero
(φ)
Altre configurazioni di assi Gamma angolo di rotazione Diametro albero 1 (diametro boccola)
(φ)
Diametro albero 2
(φ)
Larghezza del corpo
(mm)
Spessore del corpo
(mm)
Altezza del corpo
(mm)

619.70 €

1 19 giorni 10119Tipo A11'~30'1919155129219

619.70 €

1 19 giorni 10119Tipo D11'~30'1919155129219

619.70 €

1 19 giorni 10119Tipo E11'~30'1919155129219

619.70 €

1 19 giorni 10119Tipo F11'~30'1919155129219

619.70 €

1 19 giorni 10119Tipo G11'~30'1919155129219

619.70 €

1 19 giorni 10119Tipo H11'~30'1919155129219

619.70 €

1 19 giorni 10119Tipo I11'~30'1919155129219

619.70 €

1 19 giorni 10119Tipo J11'~30'1919155129219

619.70 €

1 19 giorni 10119Tipo K11'~30'1919155129219

619.70 €

1 19 giorni 10119Tipo L11'~30'1919155129219

619.70 €

1 19 giorni 10119Tipo M11'~30'1919155129219

619.70 €

1 19 giorni 10119Tipo N11'~30'1919155129219

619.70 €

1 19 giorni 10119Tipo O11'~30'1919155129219

619.70 €

1 19 giorni 10119Tipo P11'~30'1919155129219

639.47 €

1 19 giorni 10218Tipo A17'~47'1819155129219

639.47 €

1 19 giorni 10218Tipo B17'~47'1819155129219

639.47 €

1 19 giorni 10218Profilo C17'~47'1819155129219

639.47 €

1 19 giorni 10218Tipo D17'~47'1819155129219

639.47 €

1 19 giorni 10218Tipo E17'~47'1819155129219

639.47 €

1 19 giorni 10218Tipo F17'~47'1819155129219

639.47 €

1 19 giorni 10218Tipo G17'~47'1819155129219

639.47 €

1 19 giorni 10218Tipo H17'~47'1819155129219

639.47 €

1 19 giorni 10218Tipo I17'~47'1819155129219

639.47 €

1 19 giorni 10218Tipo J17'~47'1819155129219

639.47 €

1 19 giorni 10218Tipo K17'~47'1819155129219

639.47 €

1 19 giorni 10218Tipo L17'~47'1819155129219

639.47 €

1 19 giorni 10218Tipo M17'~47'1819155129219

639.47 €

1 19 giorni 10218Tipo N17'~47'1819155129219

639.47 €

1 19 giorni 10218Tipo O17'~47'1819155129219

639.47 €

1 19 giorni 10218Tipo P17'~47'1819155129219

876.14 €

1 19 giorni 10125Tipo A9'~22'2525209155266

876.14 €

1 19 giorni 10125Tipo B9'~22'2525209155266

876.14 €

1 19 giorni 10125Profilo C9'~22'2525209155266

876.14 €

1 19 giorni 10125Tipo D9'~22'2525209155266

876.14 €

1 19 giorni 10125Tipo E9'~22'2525209155266

876.14 €

1 19 giorni 10125Tipo F9'~22'2525209155266

876.14 €

1 19 giorni 10125Tipo G9'~22'2525209155266

876.14 €

1 19 giorni 10125Tipo H9'~22'2525209155266

876.14 €

1 19 giorni 10125Tipo I9'~22'2525209155266

876.14 €

1 19 giorni 10125Tipo J9'~22'2525209155266

876.14 €

1 19 giorni 10125Tipo K9'~22'2525209155266

876.14 €

1 19 giorni 10125Tipo L9'~22'2525209155266

876.14 €

1 19 giorni 10125Tipo M9'~22'2525209155266

876.14 €

1 19 giorni 10125Tipo N9'~22'2525209155266

876.14 €

1 19 giorni 10125Tipo O9'~22'2525209155266

876.14 €

1 19 giorni 10125Tipo P9'~22'2525209155266

895.01 €

1 19 giorni 10225Tipo A15'~36'2525209155266

895.01 €

1 19 giorni 10225Tipo B15'~36'2525209155266

895.01 €

1 19 giorni 10225Profilo C15'~36'2525209155266

895.01 €

1 19 giorni 10225Tipo D15'~36'2525209155266

895.01 €

1 19 giorni 10225Tipo E15'~36'2525209155266

895.01 €

1 19 giorni 10225Tipo F15'~36'2525209155266

895.01 €

1 19 giorni 10225Tipo G15'~36'2525209155266

895.01 €

1 19 giorni 10225Tipo H15'~36'2525209155266

895.01 €

1 19 giorni 10225Tipo I15'~36'2525209155266

895.01 €

1 19 giorni 10225Tipo J15'~36'2525209155266

895.01 €

1 19 giorni 10225Tipo K15'~36'2525209155266

895.01 €

1 19 giorni 10225Tipo L15'~36'2525209155266

895.01 €

1 19 giorni 10225Tipo M15'~36'2525209155266

895.01 €

1 19 giorni 10225Tipo N15'~36'2525209155266

Loading...

Informazioni di base

Divisione di montaggio Flangia con piedi Tipo Ingranaggio conico Presenza o assenza del motore N/A
Albero di uscita Tipo pieno Disposizione albero di uscita Altri alberi singoli Materiale albero Acciaio
Materiale del corpo EN-JL 1040 Equiv.

Supporto tecnico