Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Misura | D.E. tubo applicabile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.64 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 1/4B(8A) | 13.8 | ||
18.49 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/4B(8A) | 13.8 | ||
12.64 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 3/8B(10A) | 17.3 | ||
18.49 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/8B(10A) | 17.3 | ||
12.64 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 1/2B(15A) | 21.7 | ||
23.06 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/2B(15A) | 21.7 | ||
14.33 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 3/4B(20A) | 27.2 | ||
28.91 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/4B(20A) | 27.2 | ||
17.20 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 1B(25A) | 34.0 | ||
41.30 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1B(25A) | 34.0 | ||
19.14 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 1 1/4B(32A) | 42.7 | ||
60.85 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | 42.7 | ||
23.06 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 1 1/2B(40A) | 48.6 | ||
81.70 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | 48.6 | ||
32.18 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 2B(50A) | 60.5 | ||
86.42 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2B(50A) | 60.5 |
Loading...
Tipo | Con saldatura a riempimento | Profilo raccordo | Attacco a presa | Tubazioni multipunto - collegamento tubo di diramazione | Inserimento |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Spessore nominale | SCH80 | Liquido applicabile | Acqua / Vapore / Olio |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 12 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Misura
D.E. tubo applicabile(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali