Ruote girevoli in Uretano ad alta durezza con perno - Ruota per carichi pesanti (Modello SDUJ)

Ruote girevoli in Uretano ad alta durezza con perno - Ruota per carichi pesanti (Modello SDUJ)
An affordable and high load caster. Optional installation of swivel lock and stopper is possible.

[Features]
· Affordably priced and with a high load capacity.
· Wheel outer diameter ø200: 1,000 kg.
· Wheel outer diameter ø250 1,500 kg.
· The base plate is forged to provide sturdiness.
· Deflection is resolved by use of a high hardness urethane wheel (hardness 95°). Starting resistance is also reduced and turning is smooth.
· Both an optional 90° swivel lock and wheel stopper are available to achieve the perfect caster.
· A product that can withstand a long-term use, that also features a beautiful design and solid welded construction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SDUJ200
SDUJ200-ST
SDUJ200-ST-TL
SDUJ200-TL
SDUJ250
SDUJ250-ST
SDUJ250-ST-TL
SDUJ250-TL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio
(mm)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Diametro esterno rotella D
(Ø)
Eccentricità E
(mm)

282.97 €

1 6 giorni 257NA98020055

361.50 €

1 6 giorni 257Con finecorsa di scorrimento98020055

434.93 €

1 8 giorni 257Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)98020055

345.89 €

1 7 giorni 257Con finecorsa di rotazione98020055

317.21 €

1 7 giorni 302NA1471.525065

406.26 €

1 7 giorni 302Con finecorsa di scorrimento1471.525065

479.69 €

1 8 giorni 302Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)1471.525065

390.65 €

1 7 giorni 302Con finecorsa di rotazione1471.525065

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Gamma di carico(daN) 750,01~ Materiale bozzello Gomma uretanica
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli Con foro di montaggio Foro lungo Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 133(155)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 85(104) Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A(mm) 184 Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B(mm) 134
Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio(mm) 64 Categoria di carico Carico extra pesante

Supporto tecnico