• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruote girevoli in uretano ad elevata durezza ruote fisse per carichi pesanti ( (tipo SDUK)

Ruote girevoli in uretano ad elevata durezza ruote fisse per carichi pesanti ( (tipo SDUK)
An affordable and high load caster. Optional installation of swivel lock and stopper is possible.

[Features]
· Affordably priced and with a high load capacity.
· Wheel outer diameter ø200: 1,000 kg.
· Wheel outer diameter ø250 1,500 kg.
· The base plate is forged to provide sturdiness.
· Deflection is resolved by use of a high hardness urethane wheel (hardness 95°). Starting resistance is also reduced and turning is smooth.
· Both an optional 90° swivel lock and wheel stopper are available to achieve the perfect caster.
· A product that can withstand a long-term use, that also features a beautiful design and solid welded construction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SDUK200
SDUK250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Diametro esterno rotella D
(Ø)

223.86 €

1 6 giorni 251980200

279.48 €

1 7 giorni 3021471.5250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Gamma di carico(daN) 750,01~ Finecorsa NA
Materiale bozzello Gomma uretanica Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli Con foro di montaggio Foro lungo
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 133(155) Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 85(104) Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A(mm) 184
Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B(mm) 134 Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio(mm) 64 Categoria di carico Carico extra pesante

Supporto tecnico