Ruote girevoli in nylon MC montate per carichi ultra pesanti (modello HDMCK)

Ruote girevoli in nylon MC montate per carichi ultra pesanti (modello HDMCK)
The largest allowable load among Japanese standard casters. Smooth travel and quiet rotation. Optional installation of swivel lock and stopper is possible. A versatile type that can be used in almost any environment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HDMCK150
HDMCK200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Diametro esterno rotella D
(Ø)

336.46 €

1 10 giorni 2251765.8150

418.85 €

1 10 giorni 2752452.5200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Proprietà Silenziosa Gamma di carico(daN) 750,01~
Finecorsa NA Materiale bozzello Nylon MC Caratteristiche rotella Resistenza agli oli
Con foro di montaggio Foro lungo Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 133(148) Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 100(111)
Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A(mm) 175 Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B(mm) 140 Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio(mm) 65
Categoria di carico Carico extra pesante

Supporto tecnico