Tubo TOMBO No. 9003-PFA-HG NAFLON PFA-HG

Tubo TOMBO No. 9003-PFA-HG NAFLON PFA-HG
  • Sconto volumi elevati
Tube made of fluorine resin (PFA-HG). The inner surface of PFA tubes can be smoothed so the tubes are optimal for use in semiconductor and LCD applications.

[Features]
▪ The tube inner surface is smooth (Rt = 0.2 μm).
▪ Reduces residual particles and chemicals.
▪ Improved transparency.
▪ Improved insulation resistance.
▪ Reduction of eluted fluorine ions.
▪ Improved stress cracking resistance in harsh environments (e.g. sulfuric acid hyperhydration, fuming sulfuric acid).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
9003-PFA-HG-2X3-10M
9003-PFA-HG-2X4-10M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno
(Ø)
D.E. [Distinzione] Pressione di rottura temperatura ambiente
(MPa)

29.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103Fino a 35.7

50.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104Fino a 48.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA Diametro interno(Ø) 2
Materiale Fluororesina D.I. [Distinzione] Fino a 2 Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche
Ambiente d'esercizio Standard / Ambiente pulito / Tipo antistatico / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici / Resistenza chimica Colore Trasparente (inclusi articoli colorati) Numero di fori(Conduttore) 1
Materiale, fluororesina PFA-HG Min. raggio di curvatura(mm) 15 Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::260
Lunghezza(m) 10

Supporto tecnico