Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SPF-06-10 |
SPF-06-50 |
SPF-08-10 |
SPF-08-50 |
SPF-10-10 |
SPF-10-50 |
SPF-12-10 |
SPF-12-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo (mm) D (Ø) | D.E. [Distinzione] | D.I. tubo (Ø) | D.I. [Distinzione] | Min. raggio di curvatura (mm) | Lunghezza striscia standard (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.32 € | 1 | 12 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | 15 | 10 | ||
505.46 € | 1 | 12 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | 15 | 50 | ||
118.00 € | 1 | 12 giorni | 8 | Fino a 8 | 6 | Fino a 6 | 28 | 10 | ||
590.00 € | 1 | 12 giorni | 8 | Fino a 8 | 6 | Fino a 6 | 28 | 50 | ||
138.75 € | 1 | 12 giorni | 10 | Fino a 10 | 7.5 | Fino a 8 | 33 | 10 | ||
693.78 € | 1 | 12 giorni | 10 | Fino a 10 | 7.5 | Fino a 8 | 33 | 50 | ||
173.62 € | 1 | 12 giorni | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | 42 | 10 | ||
868.10 € | 1 | 12 giorni | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | 42 | 50 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza all'acqua / Resistenza agli agenti atmosferici | Colore | Bianco | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -20::60 |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo (mm) D(Ø)
D.E. [Distinzione]
D.I. tubo(Ø)
D.I. [Distinzione]
Lunghezza striscia standard(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali