JUNRON A (Tubo in Nylon) JUNRON AC1 (Tubo di controllo in Nylon leggero)

JUNRON A (Tubo in Nylon) JUNRON AC1 (Tubo di controllo in Nylon leggero)
Mechanical strength, in particular pressure resistance, wear resistance, flexural fatigue resistance is excellent. Excels in heat and low temperature resistance. High flexibility. Excels in oil resistance and chemical resistance (especially alkaline resistance). No risk of toxic substances being released.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC1-1-100
AC1-2-100
AC1-3-100
AC1-5-100
AC1-7-100
AC1-8-100
AC1-9-100
AC1-10-100
AC1-12-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di tubi con nucleo
(Conduttore)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Diametro esterno finitura
(mm)

200.80 €

1 12 giorni 1308.0

386.55 €

1 12 giorni 23015.0

495.04 €

1 12 giorni 34015.0

773.97 €

1 12 giorni 54518.5

1,083.11 €

1 12 giorni 75021.0

1,237.23 €

1 12 giorni 85022.0

1,392.40 €

1 12 giorni 96024.0

1,546.52 €

1 12 giorni 106026.0

1,855.76 €

1 12 giorni 127027.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA D.E. tubo (mm) D(Ø) 6
D.E. [Distinzione] Fino a 6 D.I. tubo(Ø) 4 Materiale Nylon
D.I. [Distinzione] Fino a 4 Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio idraulico multiuso Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza alla pressione / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Resistenza chimica
Colore Nero Materiale: nylon Nylon morbido Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -20::70
Lunghezza striscia standard(m) 100

Supporto tecnico