• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

JUNRON A (Tubo in nylon) JUNRON AS1 (Tubo in nylon morbido serie metrica)

JUNRON A (Tubo in nylon) JUNRON AS1 (Tubo in nylon morbido serie metrica)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Excellent mechanical strengths (especially, pressure resistance, wear resistance and bending fatigue tolerance).
· Product has superior low temperature and heat resistance properties.
· Highly flexible.
· Product has superior oil resistance and chemical resistance properties (especially alkali resistance).
▪ No risk of toxic substances being released.
▪ It is light in weight and has excellent workability

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
45-16-BK-20
45-16-BK-100
45-16-W-20
45-16-W-100
70-06-BK-100
70-06-W-20
70-06-W-100
70-08-B-20
70-08-BK-20
70-08-BK-100
70-08-G-20
70-08-R-20
70-08-W-20
70-08-W-100
70-08-Y-20
70-10-B-20
70-10-BK-20
70-10-BK-100
70-10-G-20
70-10-R-20
70-10-W-20
70-10-W-100
70-10-Y-20
70-12-B-20
70-12-BK-20
70-12-BK-100
70-12-G-20
70-12-R-20
70-12-W-20
70-12-W-100
70-12-Y-20
70-16-BK-20
70-16-BK-100
70-16-W-20
70-16-W-100
100-04-B-20
100-04-BK-20
100-04-BK-100
100-04-G-20
100-04-R-20
100-04-W-20
100-04-W-100
100-04-Y-20
100-06-B-20
100-06-BK-20
100-06-BK-100
100-06-G-20
100-06-R-20
100-06-W-20
100-06-W-100
100-06-Y-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo (mm) D
(Ø)
D.E. [Distinzione] D.I. tubo
(Ø)
D.I. [Distinzione] Colore Min. raggio di curvatura
(mm)
Lunghezza striscia standard
(m)

118.41 €

1 12 giorni 16Fino a 2013Fino a 15Nero10020

507.93 €

1 12 giorni 16Fino a 2013Fino a 15Nero100100

118.41 €

1 10 giorni 16Fino a 2013Fino a 15Bianco latte10020

507.93 €

1 12 giorni 16Fino a 2013Fino a 15Bianco latte100100

91.94 €

1 10 giorni 6Fino a 64.5Fino a 5Nero24100

26.56 €

1 6 giorni 6Fino a 64.5Fino a 5Bianco latte2420

97.45 €

1 10 giorni 6Fino a 64.5Fino a 5Bianco latte24100

33.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8Fino a 86Fino a 6Blu3320

34.33 €

1 6 giorni 8Fino a 86Fino a 6Nero3320

132.06 €

1 10 giorni 8Fino a 86Fino a 6Nero33100

28.17 €

1 10 giorni 8Fino a 86Fino a 6Verde3320

33.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8Fino a 86Fino a 6Rosso3320

34.33 €

1 10 giorni 8Fino a 86Fino a 6Bianco latte3320

132.06 €

1 10 giorni 8Fino a 86Fino a 6Bianco latte33100

34.33 €

1 10 giorni 8Fino a 86Fino a 6Giallo3320

49.72 €

1 10 giorni 10Fino a 107.5Fino a 8Blu4120

49.72 €

1 10 giorni 10Fino a 107.5Fino a 8Nero4120

173.70 €

1 10 giorni 10Fino a 107.5Fino a 8Nero41100

49.72 €

1 10 giorni 10Fino a 107.5Fino a 8Verde4120

49.72 €

1 10 giorni 10Fino a 107.5Fino a 8Rosso4120

49.72 €

1 10 giorni 10Fino a 107.5Fino a 8Bianco latte4120

177.01 €

1 10 giorni 10Fino a 107.5Fino a 8Bianco latte41100

49.72 €

1 10 giorni 10Fino a 107.5Fino a 8Giallo4120

62.51 €

1 10 giorni 12Fino a 159Fino a 9Blu5020

70.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

12Fino a 159Fino a 9Nero5020

264.86 €

1 10 giorni 12Fino a 159Fino a 9Nero50100

75.82 €

1 10 giorni 12Fino a 159Fino a 9Verde5020

75.82 €

1 10 giorni 12Fino a 159Fino a 9Rosso5020

75.82 €

1 6 giorni 12Fino a 159Fino a 9Bianco latte5020

264.86 €

1 10 giorni 12Fino a 159Fino a 9Bianco latte50100

62.51 €

1 10 giorni 12Fino a 159Fino a 9Giallo5020

129.50 €

1 10 giorni 16Fino a 2012Fino a 15Nero6520

503.71 €

1 10 giorni 16Fino a 2012Fino a 15Nero65100

122.17 €

1 12 giorni 16Fino a 2012Fino a 15Bianco latte6520

591.01 €

1 10 giorni 16Fino a 2012Fino a 15Bianco latte65100

19.13 €

1 10 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Blu1020

22.07 €

1 10 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Nero1020

93.37 €

1 10 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Nero10100

20.28 €

1 10 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Verde1020

20.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4Fino a 42.5Fino a 3Rosso1020

22.07 €

1 10 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Bianco latte1020

93.37 €

1 10 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Bianco latte10100

16.87 €

1 10 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Giallo1020

26.03 €

1 6 giorni 6Fino a 64Fino a 4Blu1720

27.64 €

1 6 giorni 6Fino a 64Fino a 4Nero1720

106.38 €

1 10 giorni 6Fino a 64Fino a 4Nero17100

26.03 €

1 10 giorni 6Fino a 64Fino a 4Verde1720

25.44 €

1 11 giorni 6Fino a 64Fino a 4Rosso1720

26.03 €

1 10 giorni 6Fino a 64Fino a 4Bianco latte1720

106.38 €

1 6 giorni 6Fino a 64Fino a 4Bianco latte17100

22.12 €

1 10 giorni 6Fino a 64Fino a 4Giallo1720

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA Materiale Nylon
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio idraulico multiuso Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza alla pressione / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Resistenza chimica Materiale: nylon Nylon morbido
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -20::70

Supporto tecnico