Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
125-08-W-20 |
125-10-W-20 |
125-12-W-20 |
170-04-W-20 |
170-06-W-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo (mm) D (Ø) | D.E. [Distinzione] | D.I. tubo (Ø) | D.I. [Distinzione] | Min. raggio di curvatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.87 € | 1 | 6 giorni | 8 | Fino a 8 | 6 | Fino a 6 | 33 | ||
77.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | Fino a 10 | 7.5 | Fino a 8 | 41 | ||
84.62 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | 50 | ||
26.03 € | 1 | 6 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | 10 | ||
39.42 € | 1 | 6 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | 17 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | Materiale | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio idraulico multiuso | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza alla pressione / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Resistenza chimica | Colore | Bianco latte |
Materiale: nylon | Nylon resistente alla pressione | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -20::80 | Lunghezza striscia standard(m) | 20 |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo (mm) D(Ø)
D.E. [Distinzione]
D.I. tubo(Ø)
D.I. [Distinzione]
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali