• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

JUNRON AT (Tubo spirale in nylon) JUNRON AT1 (tubo spirale in nylon soft)

JUNRON AT (Tubo spirale in nylon) JUNRON AT1 (tubo spirale in nylon soft)
A soft or ultra-soft nylon tube is formed into a coil, producing superior spring properties. Mechanical strength, in particular pressure resistance, wear resistance, flexural fatigue resistance is excellent. Light with superior workability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AT1-06-7.5A
AT1-06-7.5C
AT1-06-10A
AT1-06-15A
AT1-06-20A
AT1-09-7.5A
AT1-09-7.5C
AT1-09-10A
AT1-09-15A
AT1-09-20A
AT1-12-7.5A
AT1-12-10A
AT1-12-15A
AT1-12-20A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo (mm) D
(Ø)
D.E. [Distinzione] D.I. tubo
(Ø)
D.I. [Distinzione] Lunghezza
(m)
Specifiche

16.22 €

1 12 giorni 7.6Fino a 86Fino a 67.5Tipo A

18.65 €

1 10 giorni 7.6Fino a 86Fino a 67.5Tipo C

17.31 €

1 12 giorni 7.6Fino a 86Fino a 610Tipo A

23.62 €

1 12 giorni 7.6Fino a 86Fino a 615.0Tipo A

32.20 €

1 12 giorni 7.6Fino a 86Fino a 620.0Tipo A

25.94 €

1 10 giorni 11Fino a 159Fino a 97.5Tipo A

28.52 €

1 12 giorni 11Fino a 159Fino a 97.5Tipo C

28.97 €

1 12 giorni 11Fino a 159Fino a 910Tipo A

42.92 €

1 12 giorni 11Fino a 159Fino a 915.0Tipo A

57.94 €

1 12 giorni 11Fino a 159Fino a 920.0Tipo A

43.99 €

1 12 giorni 15Fino a 1512Fino a 157.5Tipo A

59.01 €

1 12 giorni 15Fino a 1512Fino a 1510Tipo A

87.98 €

1 12 giorni 15Fino a 1512Fino a 1515.0Tipo A

101.77 €

1 12 giorni 15Fino a 1512Fino a 1520.0Tipo A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Spirale Uso servizio taglio NA Materiale Nylon
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio idraulico multiuso Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza alla pressione / Resistenza all'abrasione Colore Arancione
Materiale: nylon Nylon morbido Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -20::70

Supporto tecnico