Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UF-M016-100 |
UF-M020-100 |
UF-M025-100 |
UF-M030-100 |
UF-M035-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo (mm) D (Ø) | D.E. [Distinzione] | D.I. tubo (Ø) | D.I. [Distinzione] | Min. raggio di curvatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.59 € | 1 | 10 giorni | 1.6 | Fino a 2 | 0.8 | 1 o inf. | 5 | ||
104.59 € | 1 | 10 giorni | 2 | Fino a 2 | 1 | 1 o inf. | 5 | ||
104.59 € | 1 | 12 giorni | 2.5 | Fino a 3 | 1.2 | Fino a 2 | 7 | ||
93.37 € | 1 | 6 giorni | 3 | Fino a 3 | 1.5 | Fino a 2 | 7 | ||
93.37 € | 1 | 12 giorni | 3.5 | Fino a 4 | 2 | Fino a 2 | 10 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | Materiale | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria | Ambiente d'esercizio | Standard / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | Colore | Trasparenza |
Materiale, uretano | Poliuretano | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -20::60 | Lunghezza striscia standard(m) | 100 |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo (mm) D(Ø)
D.E. [Distinzione]
D.I. tubo(Ø)
D.I. [Distinzione]
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali