JUNRON U (Tubo in poliuretano) JUNRON UFL (tubo in poliuretano a basso degrado)

JUNRON U (Tubo in poliuretano) JUNRON UFL (tubo in poliuretano a basso degrado)
  • Sconto volumi elevati
Mechanical strength, and wear resistance in particular, is excellent. Excels in heat and low temperature resistance. Flexible, with high impact resilience.
Note: Use Junron UF when water resistance in particular is required.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
25L-04-B-20
25L-04-B-100
25L-04-BK-20
25L-04-BK-100
25L-04-W-20
25L-04-W-100
25L-06-B-20
25L-06-B-100
25L-06-BK-20
25L-06-BK-100
25L-06-W-20
25L-06-W-100
25L-08-B-20
25L-08-B-100
25L-08-BK-20
25L-08-BK-100
25L-08-W-20
25L-08-W-100
25L-10-B-20
25L-10-B-100
25L-10-BK-20
25L-10-BK-100
25L-10-W-20
25L-10-W-100
25L-12-B-20
25L-12-B-100
25L-12-BK-20
25L-12-BK-100
25L-12-W-20
25L-12-W-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo (mm) D
(Ø)
D.E. [Distinzione] D.I. tubo
(Ø)
D.I. [Distinzione] Colore Min. raggio di curvatura
(mm)
Lunghezza striscia standard
(m)

24.01 €

1 12 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Blu1020

89.07 €

1 12 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Blu10100

24.78 €

1 10 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Nero1020

96.11 €

1 12 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Nero10100

24.01 €

1 12 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Bianco latte1020

89.07 €

1 12 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Bianco latte10100

31.20 €

1 10 giorni 6Fino a 64Fino a 4Blu1420

91.40 €

1 30 giorni 6Fino a 64Fino a 4Blu14100

31.20 €

1 10 giorni 6Fino a 64Fino a 4Nero1420

91.40 €

1 12 giorni 6Fino a 64Fino a 4Nero14100

31.20 €

1 10 giorni 6Fino a 64Fino a 4Bianco latte1420

91.40 €

1 12 giorni 6Fino a 64Fino a 4Bianco latte14100

77.84 €

1 10 giorni 8Fino a 85Fino a 5Blu1620

209.88 €

1 12 giorni 8Fino a 85Fino a 5Blu16100

77.84 €

1 10 giorni 8Fino a 85Fino a 5Nero1620

218.46 €

1 30 giorni 8Fino a 85Fino a 5Nero16100

77.84 €

1 12 giorni 8Fino a 85Fino a 5Bianco latte1620

209.88 €

1 12 giorni 8Fino a 85Fino a 5Bianco latte16100

77.73 €

1 12 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7Blu2220

279.84 €

1 12 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7Blu22100

81.77 €

1 10 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7Nero2220

279.84 €

1 12 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7Nero22100

103.91 €

1 10 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7Bianco latte2220

279.84 €

1 12 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7Bianco latte22100

80.74 €

1 12 giorni 12Fino a 158Fino a 8Blu2820

349.80 €

1 12 giorni 12Fino a 158Fino a 8Blu28100

95.97 €

1 12 giorni 12Fino a 158Fino a 8Nero2820

349.80 €

1 12 giorni 12Fino a 158Fino a 8Nero28100

107.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

12Fino a 158Fino a 8Bianco latte2820

349.80 €

1 12 giorni 12Fino a 158Fino a 8Bianco latte28100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA Materiale uretano
Liquido applicabile Acqua / Aria Ambiente d'esercizio Standard / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo Materiale, uretano Poliuretano
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -20::60

Supporto tecnico