• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

JUNRON Tubo ibrido (strato interno in fluoropolimero) JUNRON AP1

JUNRON Tubo ibrido (strato interno in fluoropolimero) JUNRON AP1
The two-layer structure achieves higher levels of flexibility, kink resistance and wear resistance. Fluoride polymer for the inner layer provides superior repelling power against liquid chemicals. Layers are fully adhered because it is integrally molded.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AP1-0425-20
AP1-0425-100
AP1-0640-20
AP1-0640-100
AP1-0860-20
AP1-0860-100
AP1-1080-20
AP1-1080-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo (mm) D
(Ø)
D.E. [Distinzione] D.I. tubo
(Ø)
D.I. [Distinzione] Min. raggio di curvatura
(mm)
Lunghezza striscia standard
(m)

77.90 €

1 10 giorni 4Fino a 42.5Fino a 31520

232.03 €

1 12 giorni 4Fino a 42.5Fino a 315100

88.42 €

1 12 giorni 6Fino a 64Fino a 42020

373.58 €

1 10 giorni 6Fino a 64Fino a 420100

120.79 €

1 12 giorni 8Fino a 86Fino a 63520

518.54 €

1 12 giorni 8Fino a 86Fino a 635100

139.98 €

1 10 giorni 10Fino a 108Fino a 85020

587.66 €

1 12 giorni 10Fino a 108Fino a 850100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA Materiale Fluororesina
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio idraulico multiuso Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza alla polverizzazione catodica / Resistenza all'acqua / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Colore Bianco latte
Materiale, fluororesina Fluoropolimeri nello strato interno Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -20::70

Supporto tecnico