Connettore ad attacco rapido Serie A

Connettore ad attacco rapido Serie A
  • Sconto volumi elevati
No jigs or tools are required for connecting tubes to this connector. Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into the liquid is also prevented.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC4-M5
AC4-R1/4
AC4-R1/8
AC6-M5
AC6-R1/4
AC6-R1/8
AC6-R3/8
AC8-R1/4
AC8-R1/8
AC8-R3/8
AC10-R1/2
AC10-R1/4
AC10-R1/8
AC10-R3/8
AC12-R1/2
AC12-R1/4
AC12-R3/8
AC16-R1/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Misura vite T Tipi di filettatura di collegamento

2.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4M5×0.8M

1.88 €

1 8 giorni 41/4R

1.70 €

1 6 giorni 41/8R

2.15 €

1 6 giorni 6M5×0.8M

2.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

61/4R

2.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

61/8R

2.63 €

1 6 giorni 63/8R

3.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

81/4R

2.27 €

1 6 giorni 81/8R

2.74 €

1 8 giorni 83/8R

3.91 €

1 8 giorni 101/2R

2.97 €

1 6 giorni 101/4R

2.97 €

1 6 giorni 101/8R

3.13 €

1 8 giorni 103/8R

4.23 €

1 8 giorni 121/2R

3.81 €

1 6 giorni 121/4R

3.94 €

1 6 giorni 123/8R

5.76 €

1 Stesso giorno

Stock

161/2R

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo Push One Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Resina PBT ritardante di fiamma Applicazione Per pressione aria generale Materiale filettatura Ottone
Materiale guarnizione NBR speciale Montaggio a vite, direzione Connettore Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-40 Trattamento placcatura Nichelatura chimica

Supporto tecnico