Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A45L6-M5 |
A45L8-R1/4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Misura vite T | Tipi di filettatura di collegamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.99 € | 1 | 8 giorni | 6 | M5×0.8 | M | ||
3.35 € | 1 | 14 giorni | 8 | 1/4 | R |
Loading...
Tipo | Raccordo Push One | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina PBT ritardante di fiamma | Applicazione | Per pressione aria generale | Materiale filettatura | Ottone |
Materiale guarnizione | NBR speciale | Montaggio a vite, direzione | Gomito | Gomiti | Gomito a 45° |
Colore esterno | Bianco | Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) | -20 – 80 | Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) | 0-40 |
Trattamento placcatura | Nichelatura chimica |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Misura vite T
Tipi di filettatura di collegamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali