Gomito universale serie A One Push

Gomito universale serie A One Push

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ALB6-M5

Marca: NITTA

Prezzo: 3.19

Tempi di consegna: 8 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ALB6-M5

Codice componente
ALB6-M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.19 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo Push One Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Resina PBT ritardante di fiamma Applicazione Per pressione aria generale Materiale filettatura Ottone
Materiale guarnizione NBR speciale Montaggio a vite, direzione Gomito Gomiti Gomito universale
D.E.1 tubo applicabile(φ) 6 Misura vite T M5×0.8 Tipi di filettatura di collegamento M
Colore esterno Bianco Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-40
Trattamento placcatura Nichelatura chimica

Supporto tecnico