Raccordo ad Inserimento rapido Serie A a T

Raccordo ad Inserimento rapido Serie A a T
No jigs or tools are required for connecting tubes to this T unit. Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into liquid is also prevented.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AT4-M5
AT6-M5
AT10-R1/2
AT10-R1/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Misura vite T Tipi di filettatura di collegamento

4.17 €

1 8 giorni 4M5×0.8M

3.46 €

1 8 giorni 6M5×0.8M

6.57 €

1 8 giorni 101/2R

4.58 €

1 8 giorni 101/8R

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo Push One Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Resina PBT ritardante di fiamma Applicazione Per pressione aria generale Materiale filettatura Ottone
Materiale guarnizione NBR speciale Montaggio a vite, diramazione A T Colore esterno Bianco
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-40 Trattamento placcatura Nichelatura chimica

Supporto tecnico